ZHCUBT9A January 2024 – September 2024
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。
图 2-6 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | DP83826-EVM-AM2 上的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LED0 | 0 | 1 | PHY 地址:3b[EEPROM_A2][EEPROM_A0]1。有关 PHY 寻址的更多信息,请参阅节 2.6.1.4。 |
| CRS/LED3 | 0 | EEPROM_A2 | |
| COL/LED2 | 0 | EEPROM_A0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | MII MAC 模式 |
| RX_D3 | 0 | 0 | 禁用快速链路断开 |
| RX_D1 | 0 | 0 | 自动 MDIX 启用 |
| RX_D0 | 0 | 0 | 启用自协商 |
| RX_DV | 0 | 0 | |
| RX_ER | 0 | 1 | PHY 引脚 31 上的 LED1 |
| CLKOUT/LED1 | 1 | 1 | 启用奇半字节检测 |