ZHCUBT5
February 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
TMUXHS4446EVM 配置
2.1.1
TMUXHS4446EVM 默认配置
2.1.2
高速和低速通道映射
2.1.3
电源
2.1.4
如何测试 USB 模式
2.1.5
如何测试 DisplayPort 模式
3
硬件设计文件
3.1
TMUXHS4446EVM 原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
2.1.5
如何测试 DisplayPort 模式
使用 DisplayPort 电缆将 P2 连接至任何视频卡的 DisplayPort 输出端。
使用 Type-C 电缆将 P1 连接到监视器。
通过 J1(5V、1A 输入)为 EVM 供电。