ZHCUBT5 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 TMUXHS4446EVM 配置
      1. 2.1.1 TMUXHS4446EVM 默认配置
      2. 2.1.2 高速和低速通道映射
      3. 2.1.3 电源
      4. 2.1.4 如何测试 USB 模式
      5. 2.1.5 如何测试 DisplayPort 模式
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TMUXHS4446EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 无源双向 USB-C 交替模式多路复用器,可在 USB 和 DisplayPort 信号之间切换
  • 支持 USB 3.2,速率高达 10Gbps (Gen 2.0);支持 DisplayPort 2.1,每通道速率高达 10Gbps (UHBR10)
  • 与源端/主机和接收端/设备应用兼容
  • 动态特性:
    • 插入损耗 = -1.8dB(5GHz 时)
    • 回波损耗 = -15dB(5GHz 时)
  • 与源端/主机和接收端/设备应用兼容
  • 单电源电压 VCC 为 3.3V 或 1.8V
  • 低工作流耗 (340μA) 和低待机功耗(引脚模式下为 0.7μA)
  • 更宽的工业级工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • 采用 3mm × 6mm QFN 封装 (RET)