ZHCUBS2 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   商标
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 定序上电和下电阈值
    3. 3.3 延迟计时器
    4. 3.4 调节计时器
    5. 3.5 禁用通道
    6. 3.6 外部感应系统复位
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件问题
  11. 7相关文档
  12. 8修订历史记录

器件信息

TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射加固保障电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件具有高电平有效定序上电和下电输入。此外,该器件的 SEQ_DONE、PWRGD 和 FAULT 输出可提供有关时序、电源和受监控电源树的内部生成故障状态的信息,以提高系统级可靠性。凭借精确的 599mV ± 1% SENSEx 阈值电压和 24μA ± 3% 迟滞电流,用户可为序列发生器监控的电压轨设置可编程的上升和下降阈值。所有 ENx 输出的上升/下降延时时间均可通过 DLY_TMR 引脚上的单个电阻进行全局编程,或通过将该引脚悬空来获得尽可能短的延时时间。同样,器件为了让 SENSEx 电压通过导通阈值所留出的时间也可通过 REG_TMR 引脚上的单个电阻进行全局编程,或通过将该引脚悬空来留出无限长的时间让 SENSEx 电压通过导通阈值。QML 型号 5962R23201VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。