ZHCUBS2 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   商标
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 定序上电和下电阈值
    3. 3.3 延迟计时器
    4. 3.4 调节计时器
    5. 3.5 禁用通道
    6. 3.6 外部感应系统复位
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件问题
  11. 7相关文档
  12. 8修订历史记录

备选电路板配置

TPS7H3014EVM-CVAL 板提供了可填充元件的空间,用于测试 2 个 TPS7H3014-SP 序列发生器的“菊花链”配置。该配置用于增加可用于时序控制的受监控 SENSEx 输入和 ENx 输出的数量。

菊花链配置 EVM 原理图 显示了如何设置这种配置的示例。这种双器件配置的规格与上一节中描述默认单器件 EVM 配置的表格相同。此外,还提供了辅助器件的附加 SENSEx 电源轨和计时器设置的以下规格。

GUID-20230125-SS0I-QDLR-JPDL-X0VJTTPMVQFS-low.svg图 1-2 菊花链配置示例
规格 值 说明

VOUT1 VON 阈值

VON1_S

1.34V

(1.5V 的 90%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R57 = 49.9kΩ

R59 = 40.2kΩ

VOUT1 VOFF 阈值

VOFF1_S

0.15V

(1.5V 的 10%)

VOUT2 VON 阈值

VON2_S

0.85V

(1V 的 85%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R58 = 14.5kΩ

R60 = 34.8kΩ

VOUT2 VOFF 阈值

VOFF2_S

0.50V

(1V 的 50%)

辅助 VOUT3 VON 阈值

VON3_S

1.08V

(1.2V 的 90%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R65 = 40.2kΩ

R68 = 49.9kΩ

辅助 VOUT3 VOFF 阈值

VOFF3_S

0.12V

(1.2V 的 10%)

VOUT4 VON 阈值

VON4_S

1.16V

(1.2V 的 97%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R66 = 1kΩ

R69 = 1.07kΩ

VOUT4 VOFF 阈值

VOFF4_S

1.14

(1.2V 的 95%)

ENx 延迟时间

tDLY_TMR

0.25ms 从 ENx 信号转换条件得到满足到信号实际转换之间的可编程延时时间。

设置方式:

R52 = 10kΩ

J53 分流

SENSEx 调节计时器

tREG_TMR

0.25ms 可编程计时器,用于设置 SENSEx 达到调节阈值电压(VTH_SENSEx,通常为 599mV)的时间量。如果在计时器结束之前未达到 VTH_SENSEx,器件将定序下电。

设置方式:

R53 = 10kΩ

J54 分流