ZHCUBS1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 更改
      1. 2.1.1 输出电压设定点
      2. 2.1.2 可调节 UVLO
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入/输出连接
      2. 3.1.2 启动步骤
      3. 3.1.3 输出电压纹波
      4. 3.1.4 启动
      5. 3.1.5 关断
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

规格

表 1-2 对 TPS56A37EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS56A37EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围 (VIN)5.52428V
输出电压5V
运行频率VIN = 24V,IOUT = 10A500kHz
输出电流范围010A
输出纹波电压VIN = 24V,IOUT = 10A

40

mVPP
最大效率VIN = 24V,IOUT = 5A94.96%