ZHCUBS1 December 2023
TPS56A37 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器。由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS56A37 专为由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统而设计。该器件支持高达 10A 的连续输出电流。输出电压范围为 0.6V 至 13V。DCAP3™ 控制模式使用极少的外部元件,提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。