ZHCUBR2B
January 2024 – April 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件配置
2.1.1
电源
2.1.2
配置跳线
2.1.3
Rx EQ 配置
2.1.4
本地 I2C 访问
2.2
快速入门指南
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
5
修订历史记录
特性
支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 - RBR、HBRx、UHBRx
与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
19dB 均衡
1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
-15dB/-16dB Rx/Tx 回波损耗
-60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
70fs 低附加 RJ(带 PRBS 数据)
对 DisplayPort 1.4 和 2.1 链路训练透明
具有低有效功耗的 3.3V 单电源:160mW/通道
内部稳压器具有抗电源噪声能力
高线性度简化了 DP 合规比测试
高通道 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
18 种 EQ 增强设置
5 种平坦增益设置
TDP2004:0°C 至 70°C 商业级温度范围
TDP2004I:-40°C 至 85°C 工业级温度范围
4mm × 6mm,40 引脚 WQFN 封装