ZHCUBR2B January   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件配置
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 配置跳线
      3. 2.1.3 Rx EQ 配置
      4. 2.1.4 本地 I2C 访问
    2. 2.2 快速入门指南
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5修订历史记录

Rx EQ 配置

有 20 个 EQ,可根据应用的 RX 调整 EQ 值。

表 2-3 Rx 均衡控制
均衡设置 典型 EQ 增强 (dB)
EQ 指数 引脚模式 I2C 模式 在 10GHz 时
EQ0 EQ1 eq_stage1_3:0 eq_stage2_2:0 eq_profile_3:0 eq_stage1_bypass
0 L0 L0 0 0 0 1 4.0
1 L0 L1 1 0 0 1 5.0
2 L0 L2 3 0 0 1 7.0
5 L1 L0 0 0 1 0 8.0
6 L1 L1 1 0 1 0 9.0
7 L1 L2 2 0 1 0 9.5
8 L1 L3 3 0 3 0 10.0
9 L1 L4 4 0 3 0 11.0
10 L2 L0 5 1 7 0 12.0
11 L2 L1 6 1 7 0 12.5
12 L2 L2 8 1 7 0 13.5
13 L2 L3 10 1 7 0 14.5
14 L2 L4 10 2 15 0 15.0
15 L3 L0 11 3 15 0 15.5
16 L3 L1 12 4 15 0 16.5
17 L3 L2 13 5 15 0 17.0
18 L3 L3 14 6 15 0 18.0
19 L3 L4 15 7 15 0 19.0