ZHCUBQ0A August 2023 – August 2025
REF54EVM 的接头名称类似于 REF54250CDR 的引脚名称,以便于理解。图 2-2 显示了默认 EVM 设置。必须在 VIN1 和 GND1 接头之间连接输入电源。可以将 EN1 接头的引脚 2 直接连接到电源或 EN1 接头的引脚 1 以使能器件。用户还可以将 EN1 接头悬空以启用输出。将 EN 的引脚 2 连接到引脚 3 以禁用器件。测量 VOUT1 接头的引脚 2 和 GND_S 接头之间的输出。用户可以将 R3 与 NR 引脚连接以获得更低的噪声输出。有关 NR 引脚的更多详细信息,请参阅 REF54 数据表。
表 2-1 列出了 VIN1 和 EN1 接头的详细功能。
| 端子 | 引脚连接 | 函数 |
|---|---|---|
| VIN1 | VIN | 连接到电源。 |
| EN1 | EN |
在引脚 2 和引脚 3 之间连接跳线以启用输出 在引脚 2 和引脚 1 之间连接跳线以禁用输出 |