ZHCUBQ0A August   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EVM 连接
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 优秀实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

评估设置

使用下列条件对 EVM 进行测试。

值
 VIN:将 SMU 2420 的 force_high 引脚连接到 VIN1 引脚,将 Force_low 引脚连接到 GND_F 连接器。 
 VREF:在 VOUT1 的引脚 2 和 GND 之间连接 DMM 3548 A 
 启用测试用例:检查 EN1 输出是否悬空,连接至 GND 并通过跳线连接至 VIN