ZHCUBQ0A August 2023 – August 2025
REF54EVM 是一款串联电压基准评估模块,可演示 SOIC 封装中的 REF54 性能。REF54 具有低长期漂移 以及出色的负载和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件还带有一个使能引脚 (EN),允许通过将器件设置为关断模式来提高功效。
本用户指南介绍了 REF54EVM 的特性、操作和推荐用例。本文档提供了有关如何使用 REF54EVM 电路板的示例和说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 REF54EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。