ZHCUBP1 November 2023 BQ25756E
建议使用两种方法来测试 EVM。测试 EVM 的第一种方法是使用四象限电源,这也是首选的方法。第二种方法是在恒压模式下使用电子负载。后续章节将介绍使用恒压负载进行测试。使用四象限电源进行测试时,建议使用下列设备。
需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。
一个 Kepco 负载:BOP36-6M,直流 0 至 ±36V,0 至 ±6A(或更高),或等效设备。在无真实电池的情况下进行测试时,请在输入端连接 2000µF 的电容。
六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 bqStudio 并正确安装该软件。