ZHCUBP1 November   2023 BQ25756E

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

说明

BQ25756EEVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25756E IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 36V 的宽输入电压范围、高达 36V 的宽输出电压范围以及双向功能。

BQ25756EEVM 的最大输入和输出电压为 36V,最大充电电流为 10A。