ZHCUBO5 November 2023
TPSI31xx-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSI31xx-Q1 器件系列的运行情况和性能。该电路板采用 TPSI3100-Q1,这是一款隔离式开关驱动器,具有集成的 15.8V 栅极电源和故障/警报指示灯。TPSI3100-Q1 是一款 5kVRMS 增强型隔离式开关驱动器,具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流。该器件能够产生 15.8V 稳压次级电源,该电源支持选择多种电源开关,例如 MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT。该 EVM 具有电流检测放大器 (INA181),用于提供具有两级检测(5A 警报,10A 故障)的过流保护。该 EVM 还包含一个采用 TO-263-7L 封装的 N 沟道 750V 44A 碳化硅 (SiC) MOSFET。该电路板包含多个测试点来监测 TPSI3100-Q1 功能。此外,该 EVM 还包含一个可调节 5V LDO 来支持电池供电。