ZHCUBO5 November 2023 TPSI3100-Q1
TPSI31XXQ1EVM 是一款评估模块 (EVM),旨在演示 TPSI31xx-Q1 系列器件在具有 2 级检测功能的过流应用中的性能和功能。该系列包括下表中所示的器件,表中指出了各款器件在性能和功能上的差异。TPSI31XXQ1EVM 还具有用于实现精确负载检测的电流检测放大器 (INA181-Q1) 和用于实现灵活供电的 LDO (TPS7A4901)。
| 器件型号 | REF | 比较器 | 锁存故障 |
|---|---|---|---|
| TPSI3100-Q1 | 0.3V | 1 个故障/1 个警报 | 否 |
| TPSI3103-Q1 | 1.2V | ||
| TPSI3100L-Q1 | 0.3V | 1 个锁存故障/1 个警报 | 是 |
| TPSI3103L-Q1 | 1.2V | ||
| TPSI3110-Q1 | 0.3V | 2 个故障 | 否 |
| TPSI3113-Q1 | 1.2V | ||
| TPSI3110L-Q1 | 0.3V | 2 个锁存故障 | 是 |
| TPSI3113L-Q1 | 1.2V |