ZHCUBO4 November 2023
软件控制模式
| 跳线 | 名称 | LM5155 升压模式配置 | 外部客户升压模式配置 |
|---|---|---|---|
| J12、J13 | 电池,GND | IN - 电池输入 | OUT |
| J17、J20 | PVDD、GND | OUT | IN - 外部 PVDD |
| J14 | PVDD_LM5155 | IN | OUT |
| J18 | PVDD_EXT | OUT | IN |
| J16 | BST_Bypass | OUT | OUT |
| J15 | Ext_BST | IN | OUT |
| 跳线 | 名称 | 软件控制模式 | 硬件控制模式 |
|---|---|---|---|
| J8 | ADR/HW | 2-3 - SW(默认 0xC0 地址) | 1-2 - HW |
| J10 | SDA/HW_SEL0 | OUT | 根据需要,1-2 或 2-3 |
| J11 | SCL/HW_SEL1 | OUT | 根据需要,1-2 或 2-3 |
使用 PPC3 初始化 TAS5827 器件,以开始播放音频和测试不同的特性。
硬件控制模式