ZHCUBO4
November 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
I2C 器件地址
2.2
接头和跳线信息
2.3
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
TAS5827 的集成式 DSP 支持 H 级包络跟踪,而无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
板载 LM5155 升压,可评估 H 级效率性能并提供客户系统设计参考
默认系统配置:5V 电池输入、基于音频包络跟踪升压至最大 20V 电源轨
可选硬件控制模式,可通过引脚配置设置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制
提供灵活的输入信号路由(USB、模拟、光纤和外部 I2S)
通过 PurePath Console 3 软件 (GUI) 展示、评估和开发环境