ZHCUBO1A December 2023 – March 2024
本节介绍该 EVM 上的跳线和连接器,以及如何正确连接、设置和使用该 EVM。表 3-1 介绍了输入和输出连接器和跳线。表 3-2 介绍了不同的测试点和功能。表 3-3 介绍了跳线功能和配置。
| 输入 | 连接器和测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VINx VBIAS | J1,J2,J3 | VSUP1、VSUP2、VSUP3 | VINx 和 VBIAS 的输入香蕉连接器 |
| J6,J7 | J6,J7 | VINx 和 VBIAS 的输入选择器 | |
| TP3、TP4、TP5 | VIN1、VIN2、VBIAS | VINx 和 VBIAS 的输入测试点 | |
| VONx | J4 | J4 | ONx 信号的输入接头 |
| J8、J9 | J8、J9 | 导通信号源选择 | |
| TP1、TP2 | VON1、VON2 | VONx 的输入测试点 | |
| SW1、SW2 | SW1、SW2 | 限流电阻选择器 | |
| VOUTx | J10、J12 | VOUT1、VOUT2 | VOUTx 的输出香蕉连接器 |
| TP6,TP7 | VOUT1、VOUT2 | VOUTx 的输出测试点 | |
| GND | J5、J11、J13 | GND | GND 的香蕉连接器 |
| TP8、TP9、TP10 | GND | GND 的测试点 |
| 引脚 | 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EN | TP13 | 打开 | 使能信号测试点 |
| VBIAS | TP12 | VBIAS | 偏置电压测试点 |
| PG | TP14 | PG | 电源正常信号测试点 |
| 输入 | 跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VIN | JP2 | EN_SEL | ON 引脚使能信号
|
| VOUT 和 VBIAS | JP1 | PG_PU_SEL | PG 上拉设置
|