ZHCUBO1A December 2023 – March 2024 TPS22996
TPS22996 产品系列包含两款器件:TPS22996 和 TPS22996N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.5 V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4 A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。当结温高于阈值时,TPS22996 能够热关断,从而关闭开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。TPS22996 还提供了一个可选的集成 230Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时快速输出放电。