ZHCUBL2L January 2018 – March 2025
c6x_migration.h 中定义的所有内在函数和数据类型均可在 C7000 主机仿真中用于迁移旧代码。映射到 C7000 指令或指令集的所有内在函数的用法与其在 C7000 编译器中的用法相同。但是,如节 4.4 中所述,在 C7000 主机仿真中使用传统类型时存在一些限制。
以下各部分仅重点介绍在 C7000 编译器中使用旧代码与使用 C7000 主机仿真之间的差异。C6000 到 C7000 迁移用户指南 (SPRUIG5) 包含有关将 C6000 程序迁移到 C7000 的详细信息。