ZHCUBL2L January 2018 – March 2025
无论选择何种主机,编写的每个程序都需要满足特定的先决条件,才能使用 C7000 主机仿真运行。
所有将 C7000 编译器功能与主机仿真配合使用的源文件都需要 c7x.h 或 c6x_migration.h 文件(如适用)。这些文件依次包括所有其他所需的头文件。针对主机仿真进行编译时,请勿 #include C7000 运行时支持库中提供的任何其他头文件。
针对主机仿真进行编译时,请勿 #include C7000 运行时支持库中的任何头文件。其中包括 c7x.h 和 c6x_migration.h 文件。而是应使用预处理器符号来控制包含哪些头文件。
| 明确包含的文件 | 说明 |
| c7x.h | 主头文件。包括下面列出的所有其他文件(c6x_migration.h 除外)。 |
| c6x_migration.h | 传统内在函数和数据类型。包括下面列出的所有其他文件。 |
| 自动包括的文件 | |
| c7x_cr.h | 全局控制寄存器定义 |
| c7x_ecr.h | 全局扩展寄存器定义 |
| c7x_iluthist.h | 内部查询表和柱状图控制接口 |
| c7x_luthist.h | 查询表和直方图控制接口 |
| c7x_strm.h | 流引擎控制接口 |
ti_he_impl 文件夹包含用于实现的其他头文件;不应直接包含此类头文件。