ZHCUBK2A
December 2023 – May 2025
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
摘要
2
商标
1
简介
2
基本 EVM 测试过程
2.1
安全
2.2
质量
2.3
服装
2.4
硬件和软件要求
2.4.1
所需的测试设备
2.4.2
所需软件
3
AFE7769DEVM 设置
3.1
AFE7769D 硬件更改
3.2
AFE7769D 连接
3.3
AFE7769D 软件设置
3.4
AFE7769D 编程方法 1:自动
3.5
AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
4
修订历史记录
3.2
AFE7769D 连接
将 5.5V 电源连接到 AFE7769DEVM 的电源插孔连接器 (J22)。
检查并确保 D14 (电源) LED 亮起。
将 USB 类型 Mini-B 电缆从 PC 连接到 AFE7769DEVM 的 USB 端口 (J20)。
检查并确保 D13 (USB_PWR) LED 亮起。
使用 FMC 连接器将 AFE7769DEVM 连接到 RNS802。
将 RNS802 (J1106) 122.88MHz 参考时钟 (SYNC_CLOCK) 连接到 AFE7769DEVM 的 LMK_CLKIN (J19),如
图 3-2
所示。
图 3-2
硬件设置和连接 AFE7769DEVM-RNS802