ZHCUBK2A December   2023  – May 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基本 EVM 测试过程
    1. 2.1 安全
    2. 2.2 质量
    3. 2.3 服装
    4. 2.4 硬件和软件要求
      1. 2.4.1 所需的测试设备
      2. 2.4.2 所需软件
  6. 3AFE7769DEVM 设置
    1. 3.1 AFE7769D 硬件更改
    2. 3.2 AFE7769D 连接
    3. 3.3 AFE7769D 软件设置
    4. 3.4 AFE7769D 编程方法 1:自动
    5. 3.5 AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
  7. 4修订历史记录

AFE7769D 编程方法 1:自动

  1. 打开 AFE77xxD Latte GUI 版本 1.4。确保其外观如 图 3-3所示,然后点击 Continue。应该会显示 Couldn't Detect FPGA Reset FTDI.Please reset FPGA manually 这一条消息,可以忽略该消息。
     启动 AFE77xxD Latte 软件图 3-3 启动 AFE77xxD Latte 软件
  2. 等待 GUI 加载。图 3-4显示登录页面。
     AFE77xxD Latte 登录页面图 3-4 AFE77xxD Latte 登录页面
  3. 在顶部,点击 Latte Mode 并导航至 Script Mode,如 图 3-5中所示。
     切换到“Script Mode”图 3-5 切换到“Script Mode”
  4. 在左侧树视图中打开 PC802_2T2R_Script.py 脚本,如 图 3-6中所示。
     RNS802 脚本图 3-6 RNS802 脚本
  5. 通过按 F5 或依次点击“Run”>“Buffer”来运行脚本。您应该会在日志窗口中看到一个输出,如 图 3-7中所示,表明脚本已运行且没有错误。运行该脚本后,如果连接了来自 RNS802 的 122.88MHz 基准,则 LMK_LOCKED LED (D11) 会亮起。
     运行 RNS802 脚本图 3-7 运行 RNS802 脚本