ZHCUBH8 September 2023 TPS92201
在使用 TPS54201EVM-818 时,请遵守以下预防措施。
在选择 LED 组件(并非此 EVM 随附组件)时,最终用户必须查阅 LED 制造商提供的 LED 数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并查看所选 LED 可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。