ZHCUBH8 September 2023
TPS92201A 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 TPS92201A 同步降压开关稳压器的操作和性能。TPS92201A 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有约 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围、由 PWM 输入实施的深度模拟模式调光(0.1% 至 100%)功能,以及 PWM 模式调光功能。此外,该 EVM 还具有全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护以及过热保护。
本用户指南介绍大电流降压发光二极管 (LED) 驱动器评估模块的特性和用法。