ZHCUBG6A September   2019  – November 2023

 

  1.   1
  2.   ALM2402F-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2EVM 电路说明
  6. 3跳线设置
  7. 4电源连接
  8. 5输入和输出连接
  9. 6更改
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

电源连接

ALM2402FQ1EVM 的电源连接是通过 EVM 顶部的连接器 J7 提供的。表 4-1 总结了电源连接器 J7 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。

表 4-1 ALM2402FQ1EVM 电源电压范围规格
引脚编号 电源连接 电压范围
J7.1 输入级电源 (VCC) 4.5 V 至 16 V
J7.2、J7.4、J7.6 接地 0V
J7.3 运算放大器 1 输出电源 (VCC_1) 3 V 至 16 V
J7.5 运算放大器 2 输出电源 (VCC_2) 3 V 至 16 V

默认情况下,ALM2402FQ1 配置为使用通过 J7.1 (VCC) 和 J7.2 (GND) 连接的单电源,且跳线 J8 和 J10 设置为分流引脚 1-2。或者,该 EVM 可以配置为使用三个独立电源连接:输入级电源 (VCC)、运算放大器 1 输出电源 (VCC_1) 和运算放大器 2 输出电源 (VCC_2)。将跳线 J8 和 J10 设置为分流引脚 2-3,允许使用独立电压源,如图 4-1 所示。

GUID-B120133B-7648-4340-BF1A-CA4415BED2FE-low.gif图 4-1 ALM2402FQ1EVM 配备独立的输入级和输出级电源