ZHCUBG6A September   2019  – November 2023

 

  1.   1
  2.   ALM2402F-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2EVM 电路说明
  6. 3跳线设置
  7. 4电源连接
  8. 5输入和输出连接
  9. 6更改
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  11. 8修订历史记录

跳线设置

图 3-1 详细说明了 ALM2402FQ1EVM 的默认跳线设置。图 3-1 说明了这些跳线的配置。

GUID-13AE7D8C-ED5C-45E8-A368-B46D0F229BE8-low.gif图 3-1 ALM2402FQ1 评估模块默认跳线设置
表 3-1 默认跳线配置
跳线 功能 默认位置 说明
J5 VCC_S 反极性保护 分流器 2-3 分流器 2-3:肖特基二极管阻止 VCC_S 电源反向电流
分流器 1-2 绕过 VCC_S 肖特基二极管保护
J8 VCC1 源 分流器 1-2 分流器 1-2 为运算放大器 1 输出电源选择 VCC_S
分流器 2-3 为运算放大器 1 输出电源选择 VCC_1
J10 VCC2 源 分流器 1-2 分流器 1-2 为运算放大器 2 输出电源选择 VCC_S
分流器 2-3 为运算放大器 2 输出电源选择 VCC_2
J9 SH_DN/OTF 分流器 2-3 过热标志或关断:
分流器 2-3 导通放大器;引脚用作过热标志
分流器 1-2 关断放大器
警告:

SH_DN/OTF 的上拉电压大于 7V 可能会对器件造成永久损坏,请参阅 ALM2402F-Q1 数据表的绝对最大额定值。

如果电源电压 VCC_S 大于 5V,则必须移除上拉电阻 R20,并从单独的电压源驱动 SH_DN/OTF 引脚,或者需要将一个 4.7V 齐纳二极管添加到 SH_DN/OTF 引脚,如图 2-1 和图 7-1 所示。

注意:4.7V 齐纳钳位尚未在现有的 AMPS080_A EVM 中实现。