ZHCUBG4 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主警报电路 - 电流检测
      2. 2.2.2 麦克风电路 - 重合检测
      3. 2.2.3 备用警报电路
      4. 2.2.4 超级电容器充电电路
      5. 2.2.5 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G150x
      2. 2.3.2 TPS61094
      3. 2.3.3 TPA6211A1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 软件概述
        1. 3.2.1.1 MSPM0 MCU 编程
        2. 3.2.1.2 外部 SPI 闪存编程
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 主警报波形
      2. 3.4.2 主警报谐波测试
      3. 3.4.3 重合检测
      4. 3.4.4 备用电源转换
      5. 3.4.5 警报声级和备用警报运行时间
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

重合检测

通过测量 MSPM0G150x 内部运放输出,对重合检测电路进行了测试。通过测量 TPA6211A1 电流消耗,图 3-5 中所示的脉冲显示了警报高电平状态的波形。如果扬声器出现故障(例如断开连接),电流波形会显著减小。

GUID-20230905-SS0I-DLMG-BKJL-FZK4GS7BQZLK-low.svg图 3-5 警报高电平状态电流检测波形

图 3-6 显示了警报高电平状态下麦克风的模拟信号输出。MSPM0 的 ADC 可以对该信号进行数字化处理,从而可以对主警报信号进行声学测量。麦克风还可以测量环境噪声水平,从而可以调整主警报音量。

GUID-20230905-SS0I-VCZK-9XF6-SG5FFMDZDPTR-low.svg图 3-6 警报高电平状态麦克风波形