ZHCUBG4 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主警报电路 - 电流检测
      2. 2.2.2 麦克风电路 - 重合检测
      3. 2.2.3 备用警报电路
      4. 2.2.4 超级电容器充电电路
      5. 2.2.5 软件流程图
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G150x
      2. 2.3.2 TPS61094
      3. 2.3.3 TPA6211A1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 软件概述
        1. 3.2.1.1 MSPM0 MCU 编程
        2. 3.2.1.2 外部 SPI 闪存编程
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 主警报波形
      2. 3.4.2 主警报谐波测试
      3. 3.4.3 重合检测
      4. 3.4.4 备用电源转换
      5. 3.4.5 警报声级和备用警报运行时间
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

TPA6211A1

TPA6211A1 是一款 3.1W 单声道全差分放大器,用于驱动阻抗至少为 3Ω 的扬声器,而在大多数应用中仅占用 20mm2 的总印刷电路板 (PCB) 面积。此器件在 2.5V 至 5.5V 电压范围内运行,仅消耗 4mA 静态电源电流。TPA6211A1 采用节省空间的 3mm × 3mm SON (DRB) 和 8 引脚 MSOP-PowerPAD™ (DGN) 集成电路封装。

TPA6211A1 具有 –80dB 的电源电压抑制(20Hz 至 2kHz)、改进的射频整流抗扰度、较小的 PCB 面积以及杂音极低的快速启动特性,非常适合 PDA 和智能手机应用。