ZHCUBF7A July   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25984EVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

TPS25984EVM 的热性能

按照以下说明评估 TPS25984EVM 的热性能:

  1. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压 (VIREF),如6 所述。本实验选择跳线 J6 的“3-4”位置,使 VIREF 为 1V(典型值)。
  2. 根据6 将跳线 J4 置于合适的位置,以设置所需的断路器阈值 (IOCP)。本实验选择跳线 J4 的“1-2”位置,这使得 IOCP 为 120A(典型值),VIREF 为 1V(典型值)。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 115 A。
  4. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  5. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 110 A(直流)负载半小时或更长时间,以达到热平衡点。
  6. 使用数字万用表捕获 EVM 的热像图或监测 TEMP (TP12) 引脚的电压。TEMP (VTEMP) 引脚上的电压报告两 (2) 个 TPS25984 电子保险丝之间的最高芯片温度,可使用方程式 1 获得。
    方程式 1. T J ° C = 25 + V T E M P m V - 677.6 2.72   m V / ° C
GUID-20221123-SS0I-P7FL-QWXT-PQGGCTT1GN0R-low.svg
VIN = 12V,IOUT = 110A,TA = 25°C,无外部气流
图 5-20 TPS25984EVM 的热性能
图 5-20 展示了 TPS25984EVM 与两 (2) 个 TPS25984 电子保险丝并联时的热性能。