按照以下说明观察快速输出放电(QOD)功能:
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10A。打开电源。
- 使用开关 SW1 将 EN/UVLO 引脚接地以执行下电上电。
- 使用开关 SW2 通过使 EN/UVLO 引脚上的电压处于 0.8V 至 1.1V 范围内并使输入电压处于 9.8V 至 13.5V 范围内来启用 QOD。
- 使用示波器观察 VIN (TP5)、VOUT (TP6)、PG (TP20) 和 EN (TP22) 的波形。
图 5-18 展示了启用 QOD 时 TPS25984 电子保险丝的关断性能,而图 5-19 展示了 TPS25984EVM 电子保险丝评估板上禁用 QOD 时的关断性能。

VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0.8V
图 5-18 在 TPS25984 电子保险丝上启用 QOD
VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0V
图 5-19 在 TPS25984 电子保险丝上禁用 QOD