ZHCUBE4C October 2023 – January 2026 BQ79600-Q1
BQ79600-Q1 器件充当主机控制器和 BQ7961x-Q1 电池监控器件之间的桥接器件。BQ79600-Q1 包含用于与主机通信的通用异步接收器/发送器 (UART) 和串行外设接口 (SPI) 接口,以及用于与 BQ7961x-Q1 器件通信的菊花链通信端口,可以将数据从主机转换到电池监控器件,反之亦然。此用户指南详细介绍了使用 BQ79600-Q1 作为主机和电池监测器之间的桥接器件来唤醒和初始化 BQ7961x-Q1 器件堆栈所需执行的步骤。