ZHCUBE4B August 2019 – October 2023 BQ79600-Q1
在主机微控制器单元 (MCU) 上配置所有必需的外设后,首先将 nCS 拉低,以便可以发送 ping。此外,来自 MCU 的 MOSI 或 TX 信号用于向基础 BQ79600-Q1 的 MOSI/RX 引脚发送唤醒 ping。此外,发送命令,指示 BQ79600-Q1 将 WAKE 音调传播到其余堆叠的 BQ79616-Q1 器件。
要计算总等待时间,请将 WAKE 音调持续时间加上进入 ACTIVE 模式的时间(总计 11.6ms),然后将结果乘以堆叠的 BQ79616-Q1 器件数量。
如果器件通过 SHUTDOWN ping 关闭,则 COMH RX 和 COML RX 将在下次唤醒时被禁用。在这种情况下,在步骤 1 中,主机需要首先发送 WAKE ping,等待 tSU(WAKE_SHUT),然后再发送第二个 WAKE ping。COMH RX 和 COML RX 将在第二个 WAKE ping 后启用。然后继续执行步骤 2 至 4。
图 1-2 唤醒流程图