ZHCUBE3D October   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 — HPC FMC 连接器(插头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 — DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
          2. 3.1.5.3.2 通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录

将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM

本节介绍如何将 Apps FPGA 前端组装到 DLPLCRC964EVM、DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM。

如果需要,客户可以将前端电路板 (AMD EVM) 连接到 DLPLCRC964EVM 板,以便将快速测试图形发送到 DLPC964 控制器。

找到 AMD EVM HPC FMC 插孔连接器和 DLPLCRC964EVM HPC FMC 连接器(J1 和 J2)。请对齐两个 HPC FMC 连接器并确认它们正确对齐,然后施加压力将板连接在一起,如图 2-6 所示。

注: 在最初施加压力连接两个板后,先在一端施加压力,然后在另一端施加压力,以确认连接器完全连接在一起。

300mm Samtec® HPC FMC 带状电缆 (HDR-169468-01) 可代替这些连接。需要两根电缆。

  • 将电缆的 HPC FMC 插孔连接器端连接到 DLPLCRC964EVM 电路板上的 HPC FMC 插头连接器。
  • 将电缆的 HPC FMC 插头连接器端连接到 Apps FPGA 电路板上的 HPC FMC 插孔连接器。
DLPLCRC964EVM DLPLCRC964EVM HPC FMC 插孔连接器图 2-4 DLPLCRC964EVM HPC FMC 插孔连接器
DLPLCRC964EVM AMD EVM HPC FMC 插孔连接器图 2-5 AMD EVM HPC FMC 插孔连接器
DLPLCRC964EVM 带 AMD EVM 的完全组装 DLPLCRC964EVM图 2-6 带 AMD EVM 的完全组装 DLPLCRC964EVM