Global Reset:在全局复位模式下,所有已启用的块将按顺序加载数据。加载所有块后,MCP_Start 信号会同时复位所有块。
Single Block Phased Reset:在单复位模式下,每次加载一个块,一旦 DLPC964 将发送的数据加载到 DMD 中,MCP_Start 信号就会复位该单个块。
Block Clear with Global Reset:该模式会显示 DLPC964 系统中如何使用清除块加载类型。清除加载类型不需要任何数据,因为该块会将所有微镜置于关闭状态 (0)。由于清除加载类型无需发送任何数据,因此无需发送命令有效信号,而仅发送 DMD 加载信号。MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。
Block Set with Global Reset:该模式会显示 DLPC964 系统中如何使用设置块加载类型。置位加载类型与清除加载类型的作用刚好相反,也不需要任何数据。设置加载类型会将所有微镜设置为开启状态 (1)。与清除加载类型一样,无需命令有效信号,只需 DMD 加载信号。MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。
Single Block Phased Reset Slow Mode:慢速模式(或禁用快速模式)会使 DLPC964 仅通过单个通道(4 个 10Gbps 信道,而不是 12 个)发送数据。为此,必须在 1 个 Aurora 64B/66B 通道上按顺序发送块的每个段,而不是并行发送。这些数据段必须按以下顺序发送:D (0x3) C (0x2) B (0x1) A (0x0)。一旦四个段都发送完毕,即可发出 MCP_Start 信号。MCP_Start 信号的行为与单模式中的行为相同。