ZHCUBE3D October   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 — HPC FMC 连接器(插头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 — DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
          2. 3.1.5.3.2 通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录

套件内容

DLPLCRC964EVM 是一款灵活的即用型评估模块。当 DLPLCRC964EVM 与 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 和 Apps FPGA 板耦合时,DLPLCRC964EVM 能够将客户创建的图形发送到 DLPC964 控制器,然后发送到所连接的 DLP991U 或 DLP991UUV DMD 以进行显示。DLP LightCrafter DLPC964EVM 和配套的 DLP991U 或 DLP991UUV DMD EVM 可单独购买,因此客户可以确定为应用组装哪些元件。

EVM 中不包含以下项,如果客户在进行评估时需要这些项,则需要单独购买:

  • 配套的 DMD EVM 板(DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM)
  • APPS FPGA 板:示例:AMD 评估板(附带独立电源)
  • 电源:请参阅节 2.1.1 了解更多详细信息
  • USB 电缆:Type A 转 Micro-B USB 电缆