ZHCUBE3D October 2023 – August 2026
DLP LightCrafter DLPC964 EVM 占完整 DMD 成像电子器件子系统的三分之一。DLP LightCrafter DLPC964 EVM 由包含 DLPC964 数字控制器的 DLPC964 电路板、一个 USB 接口、电源管理电路和配套数字逻辑组成。
完整的成像子系统还需要兼容的 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM。两款 DMD EVM 都与 DLPLCRC964EVM 和 AMD Xilinx UltraScale+ EVM 或其他前端兼容,可将图形发送到 DLPC964 控制器。DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM 包含一个 DMD、一个含有板载 DMD 电源电路的 DMD 电路板 (PCB)、DMD 安装硬件以及用于连接 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 的柔性电缆。
图 1-2 概述了 DLPLCRC964EVM 系统硬件的主要硬件元件。
图 1-2 DLPLCRC964EVM 硬件元件