ZHCUBE2 October 2023
此过程专门说明了如何测量 26.5625GBd PAM-4 PRBS31Q 数据的 BER,该数据通过第一个 TIDA-060043 板上的重定时器 U17 通道 2、无源 QSFP 电缆和第二个 TIDA-060043 板上的重定时器 U15 通道 2 进行传输。
setup.py。确保 setupInfo = 0 且 devIdentifier = 1。devinit.py。确保第 79 行的 device.slaveAddr = 0x19,因为该地址对应于 TIDA-060043 上的重定时器 U17。1_bringupParams.py。2_bringupLib.py。运行 usefulFunctions.py 的“回读通道初始化状态/锁定状态”代码块并确认通道 2 具有 CDR 锁定。setup.py。确保 setupInfo = 0 且 devIdentifier = 1。devinit.py。确保第 79 行的 device.slaveAddr = 0x18,因为该地址对应于 TIDA-060043 上的重定时器 U15。1_bringupParams.py 以在 Q0CH2 上启用 26.5625GBd PAM-4 数据。确保 sysParams.rxPrbsSel = [x,x,5,x,…],这样器件就知道它正在通道 2 上接收 PRBS31Q 数据。运行 1_bringupParams.py。2_bringupLib.py。运行 usefulFunctions.py 的“回读通道初始化状态/锁定状态”代码块并确认通道 2 具有 CDR 锁定。usefulFunction.py 的“读回 BER”代码块。调整 BERT 上的 FFE 抽头以优化 BER。对于表 3-1 中显示的结果,使用了 pre1=-8 和 post1=-5 的 BERT FFE 设置。