ZHCUBE2
October 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
连接器
2.2.2
高速布线
2.2.3
电源轨
2.3
重点产品
2.3.1
DS560DF410
2.3.2
TPS62867
2.3.3
TPS7A52
2.3.4
TLV702
2.3.5
TXB0108
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.1.1
TX 输出眼图测试
3.1.2
RX 链路测试
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.3.1
TX 输出眼图测试
3.3.2
RX 链路测试
3.4
测试结果
3.4.1
TX 输出眼图测试
3.4.2
RX 链路测试
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.1.3
Altium 工程
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
4.3
文档支持
德州仪器 (TI),
DS560DF410 具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器
数据表
德州仪器 (TI),
TPS62865/TPS62867 采用 1.5mm × 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入电压、4A 和 6A 同步降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
TPS7A52 2A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4µV
RMS
)、LDO 稳压器
数据表
德州仪器 (TI),
TLV702 300mA、低 I
Q
、低压降稳压器
数据表
德州仪器 (TI),
TXB0108 具有自动方向感应和 ±15kV ESD 保护功能的 8 位双向电压电平转换器
数据表