本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
该参考设计演示了如何使用 56G PAM-4 重定时器 DS560DF410 来均衡有源电缆应用中的高速信号。该设计是一个模块合规板 (MCB),它通过重定时器将来自 QSFP-DD 连接器的信号按入口和出口方向路由到 SMA 和 MXP 连接器。
TIDA-060043 | 设计文件夹 |
DS560DF410 | 产品文件夹 |
TPS62867 | 产品文件夹 |
TPS7A52 | 产品文件夹 |
TLV702 | 产品文件夹 |
TXB0108 | 产品文件夹 |
TIDA-060043 参考设计展示了 56G 重定时器的前端口应用。此设计提供了有关如何在前端口应用中实现 DS560DF410 的参考,还支持在前端口应用中测试 DS560DF410。
本参考设计可用于测试以下 IEEE 802.3 规范:
MXP 连接器通常用于高速测试和评估设备。TI 在 25G/28G 和 56G 以太网信号调节器件 EVM 上使用 MXP 连接器。因此,还选择了 MXP 连接器与该 MCB 连接。每个 MCB 上有 4 个 DS560DF410 器件。两个器件处理入口,两个处理出口。对于每个器件,3 个通道路由到 MXP 连接器,1 个通道路由到 SMA 连接器。增加了 SMA 连接器,可提供灵活性,以防在获取 MXP 电缆组件时遇到难题。
高速布线布局是高速设计中的一个重要因素。在设计 MCB 时,遵循了 DS560DF410 具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器 数据表中的布局建议。这可以提供良好的高速性能。此外,在制造前对高速布线进行板级仿真,以增强对布局性能的信心。
电路板由 3.3V 电源供电,而 DS560DF410 重定时器在 1.8V 和 1.2V 域中运行。与 DS560DF410EVM 设计相一致,使用 TPS7A52 进行 3.3V 至 1.8V 的转换,使用 TPS62867 进行 3.3V 至 1.2V 的转换。直流/直流转换的两个实例均按照每个稳压器的设计指南执行。
TIDA-060043 | 设计文件夹 |
DS560DF410 | 产品文件夹 |
TPS62867 | 产品文件夹 |
TPS7A52 | 产品文件夹 |
TLV702 | 产品文件夹 |
TXB0108 | 产品文件夹 |