ZHCUBE0A September 2023 – February 2024
表 2-2 中提供了 TPSM861253EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压 VIN、3.3V 输出电压、环境温度 25°C 条件下的所有测量。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 3.8 | 12 | 17 | V | ||
| 输出电压设定点 |
3.3 |
V | ||||
| 工作频率 | VIN = 12V,IO = 1 A | 1.4 | MHz | |||
| 输出电流范围 | 0 |
1 |
A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V |
2.1 |
A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 1 A | 13 | mVPP | |||