ZHCUBE0A September 2023 – February 2024
可通过更改电阻器 R5 (RFBT) 和 R6 (RFBB) 的阻值来选择 TPSM861252/7EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。R6 (RFBB) 起始阻值为 10kΩ 或 30kΩ,并使用方程式 1 来计算 R5 (RFBT)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。TPSM861253EVM 具有 3.3V 固定输出电压,无需选择分压电阻器。