ZHCUBD8B October   2023  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0C1104 的电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

硬件概述

MSPM0C1104 LP-MSPM0C1104 LP-MSPM0C1104 跳线和连接器图图 2-1 LP-MSPM0C1104 跳线和连接器图

LP-MSPM0C1104 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0C1104 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 3-1 展示了这些分流器的位置。表 3-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。

表 2-1 跳线信息
跳线 说明 默认设置 连接的信号
J6 PA0 的上拉选型(漏极开路) 安装在中心抽头和 3.3V 之间 连接至 3.3V 或 5V 的 2.2k 上拉电阻
J7 PA4(版本:E2)/PA22(版本:E3/A 或其他)LED 连接 已安装 LED1 阳极 (+)
J8 PA11 的上拉选型 已安装 连接至 3.3V 的 2.2k 上拉电阻
J9 复位按钮和上拉电路连接 已安装 请参阅节 4.1