ZHCUBD8B October 2023 – May 2024
MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0C1104 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块。该套件包含在 MSPM0C110x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针。该板还具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
MSPM0C1104 是一款 Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU,频率高达 24MHz。该器件具有 16KB 嵌入式闪存和 1KB 片上 RAM。此器件包含一个具有 10 个外部通道的集成 12 位 866Ksps SAR ADC。20 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 插件模块。用户可以快速添加无线连接、图形显示、环境检测等功能。还可以设计 BoosterPack 插件模块,或者从 TI 和第三方开发商提供的众多插件模块中进行选择。