ZHCUBD4 September 2023
TRKRLDOEVM-119 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,可用于高效测试跟踪器 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到跟踪器 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R11、R12、R13、R14 和 R15 的并联电阻器组合,如下所示:
可通过 C21、R17、R18 和 R20 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R17 和 R18 来设置压摆率。可使用表 3-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R15 和 R16 值。
| R17 | R18 | 上升/下降时间 |
|---|---|---|
| 3.4kΩ | 2.1kΩ | 700ns |
| 1.69kΩ | 1.1kΩ | 350ns |
| 604Ω | 383Ω | 140ns |
| 332Ω | 169Ω | 70ns |
| 121Ω | 69.8Ω | 35ns |
| 37.4Ω | 0Ω | 14ns |
在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J21 (VDD) 和 J26 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。使用 1ms 的脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R11、R12、R13、R14 和 R15)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。