ZHCUBD4 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 连接器信息
      1. 2.3.1 VIN 和 GND
      2. 2.3.2 VOUT 和 GND
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 J13 EN
      2. 2.4.2 J16
      3. 2.4.3 J19
      4. 2.4.4 J20
      5. 2.4.5 J22
      6. 2.4.6 J23
      7. 2.4.7 J24
      8. 2.4.8 J27
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 TP1
      2. 2.5.2 TP3
    6. 2.6 TRKRLDOEVM-119 运行和元件选型
    7. 2.7 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

电源要求

该 EVM 组装了一个 TPS7B84-Q1 LDO,以便在用户没有外部电源来提供基准电压时,用于为跟踪器 LDO 提供直流基准电压。TPS7B84-Q1 的电源要求取决于通过 J15 选择的输出电压设置;10V、100mA 电流限制电源涵盖板载 TPS7B84-Q1 的所有默认输出电压设置。该电源与跟踪器 LDO 的输入电源相同。

此 EVM 还包括一个由 LM1020 栅极驱动器驱动的板载负载瞬态电路。LM1020 需要标称 5V 电源,该电源不得超过 5.4V 且不得低于 4.75V。