ZHCUBD1 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 连接器信息
    5. 2.5 接口信息
    6. 2.6 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)

性能数据和结果

测试步骤

  • 上电
    1. 在继续之前,请确保按照设备配置和设备设置两节所述设置 EVM 和所有设备。
    2. 接通 5V 和 24V 电源。探测 VDDB(TP16)-VSSB(TP9) 测量值为 20V。探测 VCC1(TP1)-GND(TP6) 测量值为 5V。
    3. 开启函数发生器的两个通道。
    4. 使用任何选择的探头验证 INA 和 INB 上是否各自存在相对于 GND 的 5KHz 5V 脉冲。
    5. 探测 VGA-VSSA 和 VGB-VSSB 显示栅极驱动器的 PWM 输出信号,该信号在高电平时上升至 +16V,在低电平时下降至 -3V,如图 4-2 所示。
GUID-20230613-SS0I-JKKZ-NMR5-P1Z1MCDLZHHK-low.png图 3-2 上电测试:5kHz 开关

死区时间配置

UCC21551 具有 3 种可通过 UCC21551CQEVM 选择的死区时间模式。这些模式包括互锁、可编程和重叠。

  • 互锁模式:为防止通道重叠,互锁模式在栅极驱动器输出之间设置大概 5ns 的最小延时。当死区时间引脚接地(将 J5 并联至 DT-GND)时,会启动此模式。死区时间定义为第一个输出的下降沿的 90% 与第二个输出的上升沿的 10% 之间的延时。时序如图 4-3 所示。有关互锁模式的示例,请参阅图 4-4。
GUID-20230613-SS0I-KRSL-HMNN-KXRH8THCQHNR-low.png图 3-3 时序图
GUID-20230613-SS0I-VCV9-7VX8-FGV60C53ZDXT-low.png图 3-4 互锁模式
  • 可编程模式:当死区时间引脚连接到 1.7K-100K 欧姆之间的接地电阻时,可编程死区时间模式将被激活。要在 EVM 上激活此模式,请将跳线 J5 保持未连接状态。要调整死区时间,请使用 SDT_DT1 上的开关。默认情况下,将开关切换到左侧。要对死区时间进行编程,请将开关移到右侧。通过可用的电阻可以实现各种死区时间设置。通过同时切换多个开关可以产生额外的值,等同于将电阻并联。图 4-5 是具有 5kΩ 电阻的输出波形示例。
GUID-20230613-SS0I-QSPZ-ZWHM-PJWJQN1XJGNB-low.png图 3-5 可编程模式:5kΩ RDT 电阻选择
  • 重叠模式:重叠模式将禁用死区时间电路,从而允许输出重叠。要选择此模式,请将跳线 J5 并联至 VCC-DT。图 4-6 中介绍了一个重叠模式示例。
GUID-20230613-SS0I-DBGS-XMXV-PF1HFHTTWQF5-low.png图 3-6 重叠模式

单输入 PWM

单输入 PWM 允许用户通过单个 PWM 信号同时控制通道 A 和 B。在 EVM 上,这是通过 BJT 反相器电路实现的,该电路将输入通道 A 信号反相并转发到通道 B 的输入引脚。要启用此模式,请并联跳线 23。请注意,在此模式下,BJT 开关延时会产生 1us 固有死区时间,这是无法避免的情况。这种情况仅发生在 VGA 下降沿和 VGB 上升沿之间。如果 UCC21551 的死区电路为启用状态,则互锁和可编程死区模式仅影响 VGA 的上升沿和 VGB 的下降沿。这是因为 BJT 导致的 1us 死区时间与栅极驱动器死区时间是并行发生的,而不是相加。在图 4-7 和图 4-8 中,驱动器处于互锁模式,两个通道以相同的频率开关。随着频率增加,输出脉冲的延时最终变为小于 1us。图 4-8 说明了在 200kHz 下开关时大约一半的 INB 信号丢失。

GUID-20230613-SS0I-5WXB-DZX1-XQWWVSFZG8LL-low.png图 3-7 5kHz 开关
GUID-20230613-SS0I-HK5K-HCVT-82CF9JVL0MWM-low.png图 3-8 200kHz 开关

有源钳位

有源钳位是在 UCC21551CQEVM 通道 B 增加的保护电路。当驱动器未通电或存在与 VGB 耦合的意外电压上升情况时,该电路有助于将栅极保持在低电平。如果 VGB 上的电压上升大于 OUTB 上的电压,则 PNP BJT 会导通,并为电流提供流向接地端的路径(而不是流入 FET 栅极的路径),从而可以让 FET 导通。有源钳位可以将 VGB 上的电压瞬变钳制到大概 1.2V。如图 4-9 中所示。

GUID-20230613-SS0I-RP16-TVQM-DTCPNQHLK0CW-low.png图 3-9 有源钳位可以钳制 VGB 上意外的电压上升

板载可调辅助电源 (UCC14240)

UCC14240 是一款 1.5W 隔离式可调辅助电源,配置为向栅极驱动器的低侧(通道 B)提供 20V 电压。用户可以通过改变电阻 R28 来改变此输出电压,以适应不同版本的 UCC2155XX 驱动器。有关如何调整输出电压的更多信息,请参阅 UCC14240-Q1 元件计算器和采用 UCC14240-Q1 简化针对隔离式栅极驱动器的 HEV、EV 辅助电源设计 应用手册。

生成负辅助电源

UCC21551CQEVM 在两个栅极驱动器输出通道上均配备了齐纳二极管电路。这种情况下采用 20V VDD 电源并分成 +16/-3V。对 MOSFET 栅极施加负辅助电源可减轻 MOSFET 意外导通的情况,这种情况是在高 dv/dt 开关期间因电流流过米勒电容器而导致的。负下拉电路需要多个周期才能达到稳态。并非所有测试在执行时栅极上都有负电压,例如双脉冲测试就没有负电压。

高电压双脉冲测试

该 UCC21551CQEVM-079 设计为在高达 800V 的电压下工作。该 EVM 通过低侧双脉冲测试来测试了其高电压能力。这项测试使用了 Wolfspeed XM3 评估板,其中包括 SiC FET 模块和直流总线电容器。电感器跨接在高侧 FET 上,因此体二极管可以在低侧 FET 开关时续流电感器电流。

GUID-20230613-SS0I-4K3V-PSPS-ZPHFS62MF9DH-low.png图 3-10 UCC21551CQEVM-079 连接到 SiC Wolfspeed XM3 模块

如果未使用 Wolfspeed XM3 评估板,则用户可以使用连接器 J8 (DC+) 和 J12 (DC-) 将直流总线链路电容器连接到评估板。

图 4-11 展示了 800V 双脉冲测试的波形。信号的说明如下:

  • 红色:ID,电感器电流
  • 蓝色:Vds,低侧 FET 开关的漏源电压
  • 黄色:Vg,低侧 FET 的栅极电压
  • 绿色:Vin,通道 B 输入脉冲信号

在此测试期间测得的峰值电流为 522 安培,低侧 FET 上测得的峰值电压为 977 伏。

GUID-20230613-SS0I-VFV9-RDKQ-XBJ2PSZ1CLPZ-low.png图 3-11 800V 时的双脉冲测试结果