ZHCUBD1 September 2023
UCC21551CQEVM 评估模块旨在评估 TI 的 UCC2155XX 系列栅极驱动器。UCC2155XX 是具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流的 5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器,可驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(如 SiC 和 GaN 晶体管)。本指南提供了 UCC21551C 的完整 EVM 原理图、印刷电路板布局布线、物料清单、测试设置和特性说明。为了评估 UCC2155XX 系列中的其他隔离式驱动器,TI 建议用户在对本用户指南所述 EVM 中的器件进行开关之前先仔细阅读数据表。
![]() |
注意 | 使用前先阅读用户指南。 |
![]() |
注意 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() |
危险 |
请勿使用 EVM 在高于 VIOWM = 1414VDC 的条件下测试隔离性。 高压。 |