ZHCUBC0A
September 2023 – March 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接器、测试点和选择开关说明
2.1.1
连接器说明
2.1.2
跳线说明
2.1.3
测试点说明
2.1.4
选择开关说明
2.1.4.1
S1 和 S2 CFG 设置
2.1.5
I2C 操作
3
实现结果
3.1
测试装置和过程
3.1.1
测试设置
3.1.2
测试程序
3.1.3
注意事项
3.2
测试数据和性能曲线
3.2.1
热性能
3.2.2
效率
3.2.3
稳态波形
3.2.4
阶跃负载响应
3.2.5
交流环路响应曲线
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
3.1.2
测试程序
将电源电流限值设置为 10A。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J3。
将负载连接到 J2 实现正连接,连接到 J4 实现负连接。
将电源电压设置为 12V,将电子负载设置为 0.1A。电子负载电压必须通过标称 20V 输出进行调节。
缓慢增大负载,同时监控 J6-VOUT 和 J6-GND 之间的输出电压。当负载增加到 5A 时,电压必须保持标称 20V 输出的稳压。
从 16V 至 48V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 20V 输出进行调节。
从 48V 至 9V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 48V 输出进行调节。
将负载降至 1A。
将输入电压降至 0V 以关闭降压/升压转换器,然后关闭负载。